2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

030900099

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Firma/Herstellername
SA010ID04
Typ der Sanitär-Installationselemente
SA100ID04
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
SA110ID04
Beschreibungstext
SA810ID10
Bestell-Nummer
SA810ID03
GTIN - Nummer
SA810ID06
Produkt-Preview
PP
Detaillierungsgrad
LOD
Höhenverstellung
H
Einstellbarer Montageabstand
D1
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
LONGDESC
Weblink
WEB
1
SCHELL GmbH & Co. KG
Urinal-Elemente
Urinal-Modul MONTUS für Urinal-AP-Spülarmatur
Urinal-Modul MONTUS, B 50 cm x H 115 cm, Rahmen pulverbeschichtet
030900099
4021163162844
350
0
40
Urinal-Modul MONTUS Urinal-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Vorbereitet für den Anschluss von Aufputz-Urinal-Druckspülern. Lieferumfang Urinal-Modul Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar Traverse mit schallentkoppeltem Armaturenanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung Befestigungsmaterial für Montagefüße Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen) Technische Daten Werkstoff: Rahmen Stahl Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm Anschluss Abwasser: Ø 50 mm Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (unten) Abgang Abwasser: Ø 50 mm Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG - 030900099
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030900099/
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer030900099
Kurztextfür Urinal-AP-Spülarmatur
Letzte Änderung03.09.2025 08:28:40
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

IFC4

IFC4_IFCPIPESEGMENT Rohr

OmniClass 2006

23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFLOORBASED (Metric) Generic Model floor based